VS-GC-USBA3-A-BUBU - Konektor
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
Konektor
1055554
Měnič orientace, USB 3.0, typ: A, zásuvka / zásuvka
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Datová čelní deska
Elektrické vlastnosti
Zatěžovací napětí (III/3)
max. 30 V DC (USB)
Jmenovitý proud
max. 1,5 A (USB)
Jmenovitý proud I
N
max. 1,5 A (USB)
Rozměry
Šířka
15,7 mm
Výška
42 mm
Délka
13,1 mm
Mechanické vlastnosti
Mechanické údaje
Cykly zapojení
>= 750 (USB)
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Krytí
IP20
Teplota prostředí (provoz)
-40 °C ... 70 °C
Obchodní data
Objednací číslo
1055554
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7EZX
GTIN
4055626692234
Hmotnost/kus (včetně obalu)
12,1 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
12,1 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-15.0
27440191
ECLASS-13.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
1,958 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu