SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1417853

Přístrojový konektor zezadu stěny, 8-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1 m, 0,25 mm2, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty