SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1403333

Přístrojový konektor zezadu stěny, 8-pólový, Zásuvka, přímo, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,26 m, 0,14 mm2, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty