PLD E 608-CO-FS - Konektor
PLD E 608-CO-FS
-
Konektor
2702309
Zásuvka pro napájení a sériové řazení, černá, 3pólová
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Instalační konektory
Provedení
Instalační konektory
Počet pólů
3
rozložení konektoru
2+PE
Počet přípojek
3
Izolační vlastnosti
Stupeň znečištění
2
Elektrické vlastnosti
Jmenovité rázové napětí (II/2)
4 kV
Jmenovitý proud
16 A (podle EN 61984 při 70 °C)
Jmenovité napětí (I/2)
250 V
Data připojení
Technologie připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Četnost připojení vedení se stejným průřezem
5 (dle EN 61984)
Připojení vodiče
Průřez přípoje flexibilní
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Průřez přípoje tuhý
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Průřez přípoje AWG
20 ... 14
Utahovací moment Držák kontaktu
0,3 Nm
Rozměry
Šířka
28 mm
Výška
12,6 mm
Délka
68,2 mm
Údaje o materiálu
Třída hořlavosti podle UL 94
V2
Materiál pouzdra
PA 6.6
Materiál povrchu pouzdra
nepotažená
Materiál kontakt
Mosaz
Materiál povrch kontaktu
s ochranou povrchu
Kabel/vedení
Vnější průměr vedení
7,5 mm ... 8,5 mm (3x 1,5 mm²)
9,5 mm ... 10,5 mm (3x 2,5 mm²)
Mechanické vlastnosti
Mechanické údaje
Cykly zapojení
10 (dle EN 61984)
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Krytí (zapojeno)
IP40 (zapojeno)
Krytí
IP20
IP40 (zapojeno)
Teplota prostředí (provoz)
70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-30 °C ... 70 °C
Montáž
Způsob montáže
Montáž zasunutím
Obchodní data
Objednací číslo
2702309
Ks/bal.
5 Kus
Minimální objednané množství
5 Kus
Prodejní kód
DRL
Kód výrobku
DRL23Z
GTIN
4055626113357
Hmotnost/kus (včetně obalu)
19,57 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
18 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
Klasifikace
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)