PTCM 0,5/ 8-P-2,5 WH - Konektory desek plošných spojů
1269186

produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,75 mm2
typ připojení Lisovaný spoj
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,75 mm2, barva: bílá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 8, řada výrobků: PTCM 0,5/..-P, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PTSM, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Bílé provedení: barevná stálost při letování a použití
Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
Cenově výhodná přípojka lisovaných vodičů ve velkém počtu kusů
Nástroje pro manuální a automatizované lisování volitelně k dostání