UL osvědčení
ID schválení: E60425-20240415| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20240415| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40061144| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||