cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20040202| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Alternativa 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 2. alternativa | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
| C | ||||
| Alternativa 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 2. alternativa | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: červená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 1, řada výrobků: LPC 16 HC/..-ST, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16 advanced, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Alternativa 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 2. alternativa | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
| C | ||||
| Alternativa 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 2. alternativa | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |