DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LRBDSBH-LMQ - Konektor desky plošných spojů
1881907

Piktogram produktová řada COMBICON Connectors S
Piktogram průřez 1,5 mm2
Piktogram typ připojení Pružinové připojení push in
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, barva: zelená, počet pólů: 3, řada výrobků: DFMC 1,5/..-ST-LR, rozteč: 3,5 mm, montáž: Zasunutí do kontaktní lišty, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release