Piktogram produktová řada COMBICON Connectors L
Piktogram průřez 6 mm2
Piktogram typ připojení Páčka přípojky push-in
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: LPC 6/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 6, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici