IPC 35 HC/ 2-STF-15,00BD:BR - Konektor desky plošných spojů
1884926

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 35 mm2, barva: šedá, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: IPC 35 HC/..-STF, rozteč: 15 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 35, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu