DS-ST 2,5/2P - Segment krytu
DS-ST 2,5/2P
-
Segment krytu
3042337
Segment krytu, hloubka: 36,5 mm, výška: 72 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Koncový kryt
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)
-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)
-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Údaje o materiálu
Barva
šedá (RAL 7042)
Materiálem
PA
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Statické použití izolačního materiálu v chladu
-60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)
úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)
úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)
úspěšně vykonáno
Rozměry
Výška
72 mm
Hloubka
36,5 mm
Min. tloušťka materiálu
1 mm
Poznámky
Všeobecně
Segment krytu je nutné použít v případě, že řadové svornice s vyšším počtem bodů připojení nelze zakrýt obrysem jiné řadové svornice.
Obchodní data
Objednací číslo
3042337
Ks/bal.
50 Kus
Minimální objednané množství
50 Kus
Prodejní kód
BE2
Kód výrobku
BE2Z1X
GTIN
4017918927110
Hmotnost/kus (včetně obalu)
1,11 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
1,11 g
Číslo celní sazby
85389099
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,024 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu