DCS 7 M C O C 1 7035
-
Pouzdro elektroniky
2203183
Pouzdro s displejem 7" světle šedé, uprostřed okno, čelo rovné, sestávající ze dvou poloskořepin, čtyři záslepky na čelní straně se šrouby
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Které stupně ochrany IP lze dosáhnout s nosiči displeje DCS?
Při použití příslušenství má DCS maximální stupeň ochrany IP54. To znamená, že je zcela chráněn před náhodným kontaktem. Kromě toho je vaše elektronika ze všech stran chráněna před škodlivým množstvím prachu a stříkající vodou. Za tímto účelem vybert... Zobrazit více
Při použití příslušenství má DCS maximální stupeň ochrany IP54. To znamená, že je zcela chráněn před náhodným kontaktem. Kromě toho je vaše elektronika ze všech stran chráněna před škodlivým množstvím prachu a stříkající vodou. Za tímto účelem vyberte v sekci Příslušenství těsnění „DCS ... Seal“.
Zobrazit méněJak mohu displej namontovat do pouzdra?
Montážní sady usnadňují instalaci displejů. Upevňovací sady naleznete v části „Příslušenství“. Své pouzdro si můžete také snadno sestavit v konfigurátoru. K tomu vám bude vydána vhodná montážní sada. Konfigurátor naleznete zadáním webového kódu #0512... Zobrazit více
Montážní sady usnadňují instalaci displejů. Upevňovací sady naleznete v části „Příslušenství“. Své pouzdro si můžete také snadno sestavit v konfigurátoru. K tomu vám bude vydána vhodná montážní sada. Konfigurátor naleznete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách.
Zobrazit méněMohu si nechat do nosiče displeje DCS udělat výřezy na míru?
Ano, výřezy a další úpravy jsou možné. Naše servisní středisko je vám za tímto účelem k dispozici. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.
Existují i jiné displeje, například dotykové?
Ano, další displeje jsou k dispozici na vyžádání.
Jakou technologii připojení lze použít v displeji nosiče tiskárny?
Nosič displeje nabízí dostatek prostoru pro rozsáhlé technologie připojení. Lze integrovat mnoho různých technologií připojení, od konektorů SPE a SAC až po klasické zásuvky RJ45. Jednoduše kontaktujte naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacíh... Zobrazit více
Nosič displeje nabízí dostatek prostoru pro rozsáhlé technologie připojení. Lze integrovat mnoho různých technologií připojení, od konektorů SPE a SAC až po klasické zásuvky RJ45. Jednoduše kontaktujte naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.
Zobrazit méněJaké nářadí je potřeba k montáži nosiče displeje?
K montáži DCS je zapotřebí pouze křížový šroubovák PH 0. Najdete ho v sekci „Příslušenství“ nebo pod číslem sortimentní položky 1212558.