DCS 15 M C O C C 7035 - Pouzdro elektroniky
2203189

Pouzdro s displejem 15" světle šedé, okno uprostřed, čelo rovné, sestávající ze dvou poloskořepin se šrouby

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pouzdro s displejem pro mobilní a stabilní ovládací přístroje
Integrace s TFT displejem a fóliovými klávesnicemi
Krytí do IP54
Rázově houževnatý plast ABS
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94

Často kladené otázky


Které aplikace nabízí nosič displeje DCS?

Držák VESA, který najdete v části „Příslušenství“, umožňuje flexibilní použití. Můžete je připevnit na stěnu i na různé jiné povrchy. K upevnění na profily slouží samostatná konzola. Menší držáky displejů jsou vhodné i pro použití jako ruční pouzdra.... Zobrazit více

Držák VESA, který najdete v části „Příslušenství“, umožňuje flexibilní použití. Můžete je připevnit na stěnu i na různé jiné povrchy. K upevnění na profily slouží samostatná konzola. Menší držáky displejů jsou vhodné i pro použití jako ruční pouzdra.

Zobrazit méně

Které stupně ochrany IP lze dosáhnout s nosiči displeje DCS?

Při použití příslušenství má DCS maximální stupeň ochrany IP54. To znamená, že je zcela chráněn před náhodným kontaktem. Kromě toho je vaše elektronika ze všech stran chráněna před škodlivým množstvím prachu a stříkající vodou. Za tímto účelem vybert... Zobrazit více

Při použití příslušenství má DCS maximální stupeň ochrany IP54. To znamená, že je zcela chráněn před náhodným kontaktem. Kromě toho je vaše elektronika ze všech stran chráněna před škodlivým množstvím prachu a stříkající vodou. Za tímto účelem vyberte v sekci Příslušenství těsnění „DCS ... Seal“.

Zobrazit méně

Jak mohu displej namontovat do pouzdra?

Montážní sady usnadňují instalaci displejů. Upevňovací sady naleznete v části „Příslušenství“. Své pouzdro si můžete také snadno sestavit v konfigurátoru. K tomu vám bude vydána vhodná montážní sada. Konfigurátor naleznete zadáním webového kódu #0512... Zobrazit více

Montážní sady usnadňují instalaci displejů. Upevňovací sady naleznete v části „Příslušenství“. Své pouzdro si můžete také snadno sestavit v konfigurátoru. K tomu vám bude vydána vhodná montážní sada. Konfigurátor naleznete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách.

Zobrazit méně

Mohu si nechat do nosiče displeje DCS udělat výřezy na míru?

Ano, výřezy a další úpravy jsou možné. Naše servisní středisko je vám za tímto účelem k dispozici. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.


Existují i jiné displeje, například dotykové?

Ano, další displeje jsou k dispozici na vyžádání.


Jakou technologii připojení lze použít v displeji nosiče tiskárny?

Nosič displeje nabízí dostatek prostoru pro rozsáhlé technologie připojení. Lze integrovat mnoho různých technologií připojení, od konektorů SPE a SAC až po klasické zásuvky RJ45. Jednoduše kontaktujte naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacíh... Zobrazit více

Nosič displeje nabízí dostatek prostoru pro rozsáhlé technologie připojení. Lze integrovat mnoho různých technologií připojení, od konektorů SPE a SAC až po klasické zásuvky RJ45. Jednoduše kontaktujte naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.

Zobrazit méně

Jaké nářadí je potřeba k montáži nosiče displeje?

K montáži DCS je zapotřebí pouze křížový šroubovák PH 0. Najdete ho v sekci „Příslušenství“ nebo pod číslem sortimentní položky 1212558.