SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS - Připojovací skříň generátoru
1047768

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 1 × 3 řetězce S přepěťovou ochranou (typ 1/2), DC protipožární zátěžový oddělovací spínač a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
Uživatelsky orientované poradenství