UC-06P1N8A80DUX - Kabelový konektor
1242072

M23, Kabelový konektor, řada: UC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 2 mm ... 14,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku






Kompatibilní produkty