TU-07S1N8A8UDUX - Kabelový konektor
1242026

M23, Kabelový konektor, řada: TU, přímý, stíněná: ano, Bajonetový zámek, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 2 mm ... 14,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty