ST-08S1N8A8K04SX - Kabelový konektor
1242735

Kabelový konektor, přímý, SPEEDCON, M17, počet pólů: 8, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 11,2 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Menší konstrukční velikost: ideální pro kompaktní přístroje
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče