SF-7ES1N8A80A1X
-
Kabelový konektor
1241935
Kabelový konektor, přímý, krátký, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 9 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SF, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče
Zapouzdřená provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními