CES-SRG-BK-4X5 - Kabelová vývodka
1410107

Kabelová vývodka, malá, počet vedení: 4, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 4x 4 mm ... 5 mm, materiál: NBR, barva: černá, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty