CES-SRG-BK-15 - Kabelová vývodka
1410563

Kabelová vývodka, malá, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 14 mm ... 15 mm, materiál: NBR, barva: černá, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty