CES-SRC-BK - Kabelová vývodka
0801718

Kabelová vývodka, malá, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, uzavřená, vnější průměr vedení: 1x 2 mm ... 11 mm, materiál: NBR, barva: černá, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm

Detaily výrobku