SAC-3P-Y/2X0,3-PUR/C-1L-Z WPE
-
Kabel snímače/akčního členu
1387105
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z a Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 0,3 m, Zvláštní propojení, zákaznická varianta
Detaily výrobku
| Počet pólů | 3 |
| Počet kabelových vývodů | 2 |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | TPU |
| Materiál pouzdra ventilové zástrčky | TPU |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky | PA 6.6 |
| Materiál povrch kontaktu | Sn |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Ukazatel stavu | 1 LED |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Ventilový konektor C (8 mm) |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Povrch kontaktů) | |
| PA 6.6 (Držák kontaktu) | |
| TPU (Pouzdro) | |
| Ochranné spínání | dioda Z |
| Přípojka 3 | |
| Provedení | Ventilový konektor C (8 mm) |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Povrch kontaktů) | |
| PA 6.6 (Držák kontaktu) | |
| TPU (Pouzdro) | |
| Ochranné spínání | dioda Z |
| Délka vedení | 0,3 m |
| PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Počet pólů | 3 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
| Signální vedení AWG | 20 |
| Průřez vodiče | 3x 0,5 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
| Vnější průměr vedení | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, zelený/žlutý |
| Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
| Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | min. 20 MΩ*km |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí | ≥ 1200 V |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 22,5 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 45 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| Odolnost vůči plameni | dle DIN VDE 0482 |
| podle EN 50265-2-1 | |
| Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | maximálně odolné proti oleji |
| podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 85 °C (Ventilový konektor) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
| -15 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1387105 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 100 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1DNA |
| GTIN | 4063151763886 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 59,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 59,8 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno