SAC-3P-M8MS/0,45PUR/BI-1L-Z180
-
Kabel snímače/akčního členu
1420733
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M8, kódování: A, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 0,45 m
Detaily výrobku
| aplikace | Standard |
| Počet pólů | 3 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | TPU |
| Materiál pouzdra ventilové zástrčky | TPU |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky | PA 6.6 |
| Materiál povrch kontaktu | Sn |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Ukazatel stavu | 1 LED |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M8 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Ventilový konektor BI (11 mm) |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Povrch kontaktů) | |
| PA 6.6 (Držák kontaktu) | |
| TPU (Pouzdro) | |
| Ochranné spínání | dioda Z |
| Délka vedení | 0,45 m |
| PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Počet pólů | 3 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 3x 0,34 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
| Vnější průměr vedení | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
| cca. 0,50 mm (Vnější plášť) | |
| Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
| Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 19 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 38 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 38 mm, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
| Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
| odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
| podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
| bez silikonu | |
| Bez látek narušujících smáčení laku | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Ventilový konektor) | -20 °C ... 85 °C (Ventilový konektor) |
| M8 | |
| Označení normy | Konektor M8 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
| Konektory ventilu | |
| Označení normy | Konektor ventilu |
| Normy/předpisy | EN 175301-803 |
| Objednací číslo | 1420733 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1DNA |
| GTIN | 4055626233918 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 37,1 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno