SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FS SO
-
Kabel snímače/akčního členu
1559741
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M8, kódování: A, na Zásuvka přímo M8, délka kabelu: 0,3 m
Detaily výrobku
| Počet pólů | 3 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M8 |
| Počet pólů | 3 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M8 |
| Počet pólů | 3 |
| Délka vedení | 0,3 m |
| PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 18 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 3 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 3x 0,25 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Vnější průměr vedení | 3,60 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,50 mm |
| Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
| Stoupání celkového zkrucování | 40 mm |
| Max. odpor vedení | ≤ 78 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 18 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 36 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 44 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
| Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům |
| dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům | |
| odolné vůči mořské vodě | |
| podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
| bez silikonu | |
| Bez látek narušujících smáčení laku | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1559741 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1BBA |
| GTIN | 4046356304078 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 21,61 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,61 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno