CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800
-
Kabel
2305907
Osazený, kulatý kabel; přípojka 1: Jednotlivé žíly (50-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 50-pólový); délka kabelu: 8 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Systémový kabel |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Proud (na každou větev, 50 °C) | ≤ 1 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
| Proud (na každou větev, 70 °C) | ≤ 0,6 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
| Délka vedení | 8 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Počet pólů | 50 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | 50X0.14 [PVC] |
| Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 50x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
| Vnější průměr vedení | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 86 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 161 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (při poloměru ≥ 15 x vnější průměr) |
| Bezhalogenovost | ne |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
| VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
| IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
| provedení kabelu | Kabel pro jeden modul |
| Barevný kód: Jednotlivá žíla | |
| černá | IDC/FLK50 (1) = () |
| hnědá | IDC/FLK50 (2) = () |
| červená | IDC/FLK50 (3) = () |
| oranžová | IDC/FLK50 (4) = () |
| žlutá | IDC/FLK50 (5) = () |
| zelená | IDC/FLK50 (6) = () |
| modrá | IDC/FLK50 (7) = () |
| fialová | IDC/FLK50 (8) = () |
| šedá | IDC/FLK50 (9) = () |
| bílá | IDC/FLK50 (10) = () |
| bílá-černá | IDC/FLK50 (11) = () |
| bílá-hnědá | IDC/FLK50 (12) = () |
| bílá-červená | IDC/FLK50 (13) = () |
| bílá-oranžová | IDC/FLK50 (14) = () |
| bílá-žlutá | IDC/FLK50 (15) = () |
| bílá-zelená | IDC/FLK50 (16) = () |
| bílá-modrá | IDC/FLK50 (17) = () |
| bílá-fialová | IDC/FLK50 (18) = () |
| bílá-šedá | IDC/FLK50 (19) = () |
| hnědá-černá | IDC/FLK50 (20) = () |
| hnědá-červená | IDC/FLK50 (21) = () |
| hnědá-oranžová | IDC/FLK50 (22) = () |
| hnědá-žlutá | IDC/FLK50 (23) = () |
| hnědá-zelená | IDC/FLK50 (24) = () |
| hnědá-modrá | IDC/FLK50 (25) = () |
| hnědá-fialová | IDC/FLK50 (26) = () |
| hnědá-šedá | IDC/FLK50 (27) = () |
| hnědá-bílá | IDC/FLK50 (28) = () |
| zelená-černá | IDC/FLK50 (29) = () |
| zelená-hnědá | IDC/FLK50 (30) = () |
| zelená-červená | IDC/FLK50 (31) = () |
| zelená-oranžová | IDC/FLK50 (32) = () |
| zelená-modrá | IDC/FLK50 (33) = () |
| zelená-fialová | IDC/FLK50 (34) = () |
| zelená-šedá | IDC/FLK50 (35) = () |
| zelená-bílá | IDC/FLK50 (36) = () |
| žlutá-černá | IDC/FLK50 (37) = () |
| žlutá-hnědá | IDC/FLK50 (38) = () |
| žlutá-červená | IDC/FLK50 (39) = () |
| žlutá-oranžová | IDC/FLK50 (40) = () |
| žlutá-modrá | IDC/FLK50 (41) = () |
| žlutá-fialová | IDC/FLK50 (42) = () |
| žlutá-šedá | IDC/FLK50 (43) = () |
| žlutá-bílá | IDC/FLK50 (44) = () |
| šedá-černá | IDC/FLK50 (45) = () |
| šedá-hnědá | IDC/FLK50 (46) = () |
| šedá-červená | IDC/FLK50 (47) = () |
| šedá-oranžová | IDC/FLK50 (48) = () |
| šedá-žlutá | IDC/FLK50 (49) = () |
| šedá-zelená | IDC/FLK50 (50) = () |
| Přípojka 1 | |
| Typ připojení | Jednotlivé žíly |
| Délka odizolování (Opláštění) | 150 mm |
| Počet pólů | 50 |
| Poznámka | Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče |
| Přípojka 2 | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
| Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 50 |
| Cykly zapojení | > 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2305907 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2213 |
| GTIN | 4046356039239 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 242,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 242,9 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
20- a 50pólové
Konektor podle IEC 60603-13
Propojení 1:1
Jednostranně otevřený konec
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno