CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/...
-
Kabel
1530079
Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 50-pólový); délka kabelu: variabilní
Detaily výrobku
| Typ produktu | Systémový kabel |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
| -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 25 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Proud (na každou větev, 50 °C) | ≤ 1 A |
| Proud (na každou větev, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV |
| Podporovaná řídicí jednotka: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Odpovídající svorkovnice | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Odpovídající modul periferie | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Délka vedení | variabilní |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Počet pólů | 50 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | 50X0.14 [PVC] |
| Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 50x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
| Vnější průměr vedení | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 86 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 161 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (při poloměru ≥ 15 x vnější průměr) |
| Bezhalogenovost | ne |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
| VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
| IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
| provedení kabelu | Kabel pro jeden modul |
| Barevný kód: Jednotlivá žíla | |
| černá | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| hnědá | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| červená | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| oranžová | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| žlutá | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| zelená | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| modrá | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| fialová | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| šedá | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| bílá | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| bílá-černá | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| bílá-hnědá | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| bílá-červená | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| bílá-oranžová | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| bílá-žlutá | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| bílá-zelená | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| bílá-modrá | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| bílá-fialová | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| bílá-šedá | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| hnědá-černá | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| hnědá-červená | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| hnědá-oranžová | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| hnědá-žlutá | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| hnědá-zelená | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| hnědá-modrá | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| hnědá-fialová | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| hnědá-šedá | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| hnědá-bílá | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| zelená-černá | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| zelená-hnědá | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| zelená-červená | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| zelená-oranžová | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| zelená-modrá | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| zelená-fialová | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| zelená-šedá | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| zelená-bílá | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| žlutá-černá | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| žlutá-hnědá | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| žlutá-červená | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| žlutá-oranžová | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| žlutá-modrá | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| žlutá-fialová | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| žlutá-šedá | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| žlutá-bílá | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| šedá-černá | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| šedá-hnědá | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| šedá-červená | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| šedá-oranžová | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Úroveň pole | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
| Závit šroubu | UNC 4-40 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 50 |
| Cykly zapojení | > 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Úroveň řízení | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Typ připojení | Zdířkový konektor D-SUB |
| Závit šroubu | UNC4-40 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Utahovací moment | 0,2 Nm |
| Cykly zapojení | > 200 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 1530079 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK225S |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Čelní adaptér 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Pasivní modul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Pasivní modul 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Pasivní modul 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Pasivní modul 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Pasivní modul 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktivní modul 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Aktivní modul 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Pasivní modul 2290614
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno