CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/3M/ETHA
-
Kabel
1673263
Osazený, stíněný, bezhalogenový kulatý kabel; řídicí jednotka: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový) (připojené póly: 20); přípojka 2: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový) (připojené póly: 20); délka kabelu: 3 m
Detaily výrobku
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
| -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (V nadmořské výšce > 2000 m ... ≤ 3000 m je třeba dodržet korekční faktor 0,88 pro teplotu okolí (provoz).) |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 25 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Proud (na každou větev) | ≤ 2,5 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
| Proud (Součtový proud) | ≤ 20 A (viz snížení výkonu) |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS ET 200SP HA | |
| Odpovídající svorkovnice | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Odpovídající modul periferie | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| Délka vedení | 3 m |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM Style | 21946 |
| Počet pólů | 20 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | 20X0.5 [PE H] |
| Typ vodiče | Osazený, stíněný, bezhalogenový kulatý kabel |
| Stavba vodiče signálního vedení | 16x 0,20 mm |
| Signální vedení AWG | 21 |
| Průřez vodiče | 20x 0,5 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 10,50 mm ±0,5 mm |
| Vnější plášť, materiál | FR-PE, bez halogenů |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Odpor vedení | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V AC/DC |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 84 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 158 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (při poloměru ≥ 15 x vnější průměr) |
| Bezhalogenovost | ano |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
| VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
| IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
| Teplota okolí (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (uložení) | -40 °C ... 80 °C |
| provedení kabelu | Kabel pro jeden modul |
| Barevný kód: Jednotlivá žíla | |
| bílá | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| hnědá | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| zelená | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| žlutá | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| šedá | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| růžová | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| modrá | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| červená | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| černá | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| fialová | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| šedá-růžová | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| červená-modrá | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| bílá-zelená | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| hnědá-zelená | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| bílá-žlutá | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| žlutá-hnědá | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| bílá-šedá | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| šedá-hnědá | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| bílá-růžová | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| růžová-hnědá | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| Přípojka 1 | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Typ připojení | Zdířkový konektor D-SUB |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Závit šroubu | UNC 4-40 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Poznámka | připojené póly: 20 |
| Utahovací moment | 0,2 Nm |
| Cykly zapojení | > 200 |
| Rozteč | 2,77 mm |
| Přípojka 2 | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Typ připojení | Zdířkový konektor D-SUB |
| Závit šroubu | UNC 4-40 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Poznámka | připojené póly: 20 |
| Utahovací moment | 0,2 Nm |
| Cykly zapojení | > 200 |
| Rozteč | 2,77 mm |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 1673263 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK225S |
| GTIN | 4067923222274 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 874 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 874 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno