Analogové výstupní moduly v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení analogových aktorů k INTERBUS přes konektory M12.
Tyto analogové moduly jsou opatřené kanálem, který může vydávat buď proud ( 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ), nebo napětí ( 10 V ) ve 12bitovém rastru.
Veškeré analogové aktory se kontaktují běžně prodejnými konektory M12, INTERBUS-Loop 2 technikou zářezového spoje QUICKON.
IB L2 BOX AO 1/2/I M12
-
I/O-modul
2731937
Analogový výstupní modul, 1 analogový výstup, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA technika připojení 2 vodiči, krytí IP65/67