Jako jejich digitální protějšky jsou navržené i analogové vstupní moduly v krytí IP67 a koncipované pro přímé použití na stroji. Umožňují napojení téměř všech při stavbě strojů používaných standardních signálů do INTERBUS.
Dvoukanálový analogový vstupní modul umí zaznamenat napěťové a proudové signály (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) a zpracovat je s rozlišením 12 bitů.
Další modul je navržený speciálně pro zaznamenávání teploty. K němu lze připojit všechny běžné odporové teploměry (RTD) a snímače teploty (TC). Modul je rovněž osazen dvěma kanály a má rozlišení 16 bitů.
Veškeré analogové snímače se připojují běžně prodejnými konektory M12. Napojení modulů na INTERBUS-Loop 2 se provádí právě pomocí techniky zářezového spoje QUICKON.
IB L2 BOX AI 2/2 M12
-
I/O-modul
2731908
Analogový vstupní modul, 2 analogové vstupy, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 2vodičová technika připojení, krytí IP65/67