Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží ke snímání signálů odporových teplotních snímačů. Svornice podporuje všechny obvyklé platinové a niklové senzory dle DIN EN 60751 a SAMA. Dodatečně jsou podporovány senzory Cu10, Cu50, Cu53 i KTY81 a KTY84. Měřená teplota se zobrazí prostřednictvím 16bitové hodnoty ve dvou slovech procesních dat (na každý kanál jedno slovo).
IB IL TEMP 2 RTD
-
Inline svorka funkce
2726308
Vstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 2 vstupy, RTD (odporový snímač), technologie připojení 2, 3, 4 vodiči
Detaily výrobku
| Provedení | modulární |
| Inline |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 127 |
| ID-kód (hex) | 2F |
| Délkový kód (hex) | 02 |
| Délkový kód (dec) | 02 |
| Kanál procesních údajů | 32 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Délka registru | 32 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 6 Byte |
| Potenciály | |
| Příkon | typ. 587 mW |
| max. 882 mW | |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 60 mA |
| typ. 43 mA | |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 18 mA |
| typ. 11 mA | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V analogové napájení (analogové periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V analogové napájení (analogové periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogový | |
| Název vstupu | Analogové vstupy RTD |
| Počet vstupů | 2 (typ. ±0,50 °C) |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2-, 3-vodič (stíněné) |
| Doba převodu A/D | typ. 120 µs (na kanál) |
| Rozlišení převodníku A/D | 16 Bit (15 bitů + znaménko) |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Pt, Ni, Cu, KTY, lineární odpory |
| Princip měření | postupná aproximace |
| Znázornění naměřených hodnot | 16 bitů dvojkový komplement a jiné |
| Lineární rozsah odporu | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| Aktualizace procesních dat | 30 ms |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Barva | zelená |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2726308 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 69,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 69,9 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno