IB IL IMPULSE-IN
-
Inline svorka funkce
2819231
Svoka Inline pro snímač polohy, bez příslušenství, 1 vstup pro indukční tyče měření délky, s impulsním rozhraním (rozhraní P)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Provedení | modulární |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 95 |
| ID-kód (hex) | 5F |
| Délkový kód (hex) | 02 |
| Délkový kód (dec) | 133 |
| Kanál procesních údajů | 32 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Délka registru | 32 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 6 Byte |
| Napájení | |
| Odběr napájecího napětí poskytovatele | Hlavní okruh UM |
| Napájecí napětí poskytovatele | 24 V |
| Napájecí proud poskytovatele | max. 250 mA |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 70 mA |
| Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | typ. 150 mA (s připojeným snímačem) |
| Absolutní snímač | |
| Počet vstupů | 1 |
| Snímač | |
| Hladina napětí signálů | Diferenciální signál (signál - invertovaný signál) minimálně ± |
| Rozsah souhlasného napětí signálové země | -10 V ... 13,2 V |
| Rozsah měřených délek | > 0 mm ... 3850 mm (Rozlišení: 5 µm) |
| Rychlost ultrazvuku (Gradient) | 2500 m/s ... 2999,99 m/s (od firmware 1.22) |
| 2750 m/s ... 2898 m/s (od firmware 1.21) | |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Lokální sběrnice Inline | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Barva | zelená |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 75 % ... 85 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 75 % ... 85 % |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2819231 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI161 |
| GTIN | 4017918934088 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 66,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,8 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno