Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k vyhodnocení PTC termistorů dle DIN 44081 a DIN 44082. Pomocí této svornice můžete realizovat plnou ochranu motoru.
IB IL 24 TC
-
Inline svorka funkce
2727417
Svorka Inline pro termistor, bez příslušenství, technika připojení 2 vodiči
Detaily výrobku
| Provedení | modulární |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 190 |
| ID-kód (hex) | BE |
| Délkový kód (hex) | 41 |
| Délkový kód (dec) | 65 |
| Kanál procesních údajů | 4 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 4 Bit |
| Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Délka registru | 4 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
| Potenciály | |
| Příkon | max. 12 W (při R = 12 Ω, L = 1,2 H/48Ω) |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 60 mA |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 500 mA |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V analogové napájení (analogové periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V analogové napájení (analogové periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: termistor / všechny ostatní oblasti | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogový: | |
| Název vstupu | Odporový snímač |
| Popis vstupu | Vstup pro termistor s klad.tepl.součinit. |
| Počet vstupů | 1 |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Termistor s klad. tepl. součinit. dle DIN 44081 a DIN 44082 |
| Doba vstupního filtru | typ. 10 ms |
| Jmenovitá hodnota zdrojů proudu | max. 1,2 mA (při < 8 V DC napětí při běhu naprázdno) |
| Lineární rozsah odporu | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Oblast vypínání, celkový odpor) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Pracovní oblast, celkový odpor) | |
| Analogový: | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Počet výstupů | 1 |
| Ochranné spínání | odolnost proti zkratu a přetížení |
| Výstupní signál proud | 500 mA (na jeden výstup) |
| Výstupní signál napětí | 24 V DC (US - 1 V) |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | < 2,7 kΩ (Celkový odpor při výstupním signálu high) |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Barva | zelená |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | -25 % ... 55 % (v průměru 75 %, 85 % příležitostně) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | -25 % ... 85 % |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2727417 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 65,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,3 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno