FL WLAN SPA
-
Rádiový modul
2884761
WLAN Serial Port Adapter jako bezdrátové připojení sériového rozhraní k bodu přístupu WLAN.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Rádiová karta | |
| Počet | 1 |
| Provedení | IEEE 802.11b/g, 2,4 až 54 MBit/s |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,8 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | přes COMBICON |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí proud | 200 mA |
| Anténa | |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | SMA (zdířka) |
| Funkce | |
| Provozní režimy | Klientský adaptér |
| Konfigurace | prostřednictvím příkazů AT |
| Automatický výběr kanálu | ano |
| Bezpečnost | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 Bit/128 Bit | |
| TKIP | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Austrálie (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) |
| Belgie | |
| Bulharsko | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Island | |
| Itálie | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Rusko (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Maďarsko | |
| Kypr (rep.) | |
| sériový | |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Podporované protokoly | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Název | Bezdrátová LAN |
| Typ připojení antény | SMA (zástrčka) |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Standardní rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| Vysílací výkon | 14 dBm (EIRP) |
| Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802.11 b/g |
| Připojitelné rádiové moduly | 1 |
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 65 mm |
| Hloubka | 25 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 795 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
| Mechanická zkouška | |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu, volitelně montáž na nosnou lištu |
| Montáž na nosnou lištu | |
| Montážní pokyny | vyměnitelný |
| Objednací číslo | 2884761 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 237,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 237,1 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno