Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 - Elektronický reléový modul
2942810

Rozhraní elektronického relé proti rušivým vlivům na řídicí straně, vstup 24 V DC, výstup: 48 V DC/2 A

Detaily výrobku









Vaše výhody

Použití výstupních karet AC, proto zbytkové proudy AC
Necitlivé na rušivé proudy
Aplikace s dlouhými řídicími vedeními
Vysoké napětí odpadnutí relé