EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
-
Elektronický reléový modul
2954141
Výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 12 V DC, výstup: 12-60 V DC/ maximálně 3 A
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| aplikace | Výstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 3,5 kV AC (Vstup/výstup) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,2 |
| Rozsah vstupního napětí | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,4 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
| Typický vstupní proud při UN | 7 mA |
| Doba sepnutí typická | 20 µs |
| Typická doba odpojení | 200 µs |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Přenosová frekvence | 500 Hz |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| Výstupní jmenovité napětí | 60 V DC |
| rozsah výstupního napětí | 12 V DC ... 60 V DC |
| Mezní trvalý proud | 3 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Hraniční hradicí napětí | 60 V DC |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | 1,2 V |
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana |
| Vstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 102 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2954141 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61C1 |
| GTIN | 4017918084806 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 86,91 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 81,85 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8680ae1c-92f4-4ada-bfb3-4aeffaa27e2a |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno