EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2
-
Elektronický reléový modul
2946793
Výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 12 V DC, výstup: odolný proti zkratu, 10-30 V DC/maximálně 2 A
Detaily výrobku
| aplikace | Výstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV AC (Vstup/výstup) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,2 |
| Rozsah vstupního napětí | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,4 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
| Typický vstupní proud při UN | 4,6 mA |
| Doba sepnutí typická | 210 µs |
| Typická doba odpojení | 410 µs |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana; Varistor | |
| Přenosová frekvence | 1000 Hz |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| Výstupní jmenovité napětí | 24 V DC |
| rozsah výstupního napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Mezní trvalý proud | 2 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Svodový proud | 150 µA |
| Hraniční hradicí napětí | 33 V DC (závěrné napětí kolektor-emitor) |
| Omezení proudu při zkratu | > 2 A (zkratuvzdorný) |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 0,3 V |
| Výstupní obvod | 3vodič, spojený se zemí |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| blokování; Ochranná dioda | |
| Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Vstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 102 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2946793 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082437 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 56,14 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 56,14 g |
| Číslo celní sazby | 85364110 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno