EMG 12-OV- 12DC/240AC/1
-
Elektronický reléový modul
2948814
Výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 12 V DC, výstup: 24-280 V AC/maximálně 1 A
Detaily výrobku
| aplikace | Výstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 3,5 kV AC (Vstup/výstup) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 9,6 V DC ... 13,2 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,4 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
| Typický vstupní proud při UN | 7 mA |
| Doba sepnutí typická | maximálně polovina periody - průchod napětí nulou |
| Typická doba odpojení | maximálně polovina periody - průchod proudu nulou |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana; Varistor | |
| Přenosová frekvence | 25 Hz |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| Výstupní jmenovité napětí | 240 V AC |
| rozsah výstupního napětí | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Mezní trvalý proud | 1 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Minimální zatěžovací proud | 50 mA |
| Svodový proud | 3,5 mA |
| Rázový proud | 125 A (t = 10 ms) |
| Fázový úhel cos phi min. | 0,5 |
| Integrál mezního zatížení | 78 A2s (I2 x t při t = 10 ms) |
| Hraniční hradicí napětí | 600 V (periodické vrcholové závěrné napětí) |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1,5 V |
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
| Ochranné spínání | RC člen; RC člen |
| Vstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 102 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montážní pokyny | osazené bez odstupu: vodorovně / neosazené: libovolně |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2948814 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61C3 |
| GTIN | 4017918083489 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 40 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 40 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno