MICROFOX-SB_DB - Boční štípací kleště
1212805

Boční štípací kleště pro elektroniku, kulatá hlava, s otevírací pružinou, bez fasety, vyleštěné a promazané, 2složková rukojeť, průměrná kapacita řezání: měkká 0,2–2,0 mm, středně tvrdá 1,2 mm, tvrdá 0,5 mm, typ balení: s držákem pro prodejní displej (backcard)

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Otvírací pružina pro rovnoměrné, lehké otevírání
Ergonomicky formovanou dvoukomponentní rukojetí pro neunavující práci se zajištěním proti sklouznutí
Prostrčený kloub pro trvalou stabilitu a optimální průběh síly
Kovové povrchy jsou nejjemněji leštěné a olejované a poskytují maximální ochranu proti korozi
Vyrobeny z kvalitní nástrojové oceli
Pro různé aplikace