MICROFOX-S ESD - Boční štípací kleště
1212480

Boční štípací kleště pro ESD elektroniku, kulatá hlava, s otevírací pružinou, bez fasety, antireflexní fosfátovaný povrch, 2složková rukojeť, průměrná kapacita řezání: měkká 0,2–2,0 mm; středně tvrdá 1 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Otevírací pružina pro rovnoměrné a snadné otevírání
Ergonomicky tvarované dvousložkové rukojeti pro neunavující práci bez rizika vysmeknutí
Speciální vodivé plastové rukojeti pro pomalé a kontrolované odvádění elektrostatického náboje
Speciální nástrojová ocel pro trvalé použití
Šroubovaný přesný kloub pro trvalou stabilitu a optimální pracovní výsledky
Kovové povrchy jsou nejjemněji leštěné a fosfátované pro optimální ochranu proti korozi a antireflexní práci