MICROFOX-PC ESD_DB - Špičaté kleště
1212801

Špičaté kleště pro ESD elektroniku, zahnuté 45°, úchopová plocha hladká, s otvírací pružinou, antireflexní a fosfátované, dvousložková rukojeť, typ balení: s držákem pro prodejní displej (backcard)

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Otvírací pružina pro rovnoměrné, lehké otevírání
Ergonomicky formovanou dvoukomponentní rukojetí pro neunavující práci se zajištěním proti sklouznutí
Prostrčený kloub pro trvalou stabilitu a optimální průběh síly
Speciální vodivé plastové rukojeti zajišťují pomalý a kontrolovaný odvod elektrostatické energie v souladu s normami a předpisy jako např.: DIN EN 61340-5
Vyrobeny z kvalitní nástrojové oceli
Kovové povrchy jsou nejjemněji leštěné a fosfátované pro optimální ochranu proti korozi a antireflexní práci