Multifunkční ukazatel procesů Ex-i v polním pouzdře pro dohled, zobrazení a přenos analogových měřicích hodnot z oblasti s nebezpečím výbuchu do bezpečné oblasti.
S integrovaným napájením měřicího převodníku lze napájet dvouvodičové senzory. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. Umožňuje dohled nad prahovými hodnotami a spínání relé. Přes analogový výstup lze předávat procesní signály. Barevný obal usnadňuje v případě chyby rozpoznání stavu alarmu. 5místný 7segmentový LC-Display, podsvícený, 1 univerzální vstup, 2 relé, uložení min/max hodnoty, linearizační tabulka, digitální stavový výstup (Open Collector)
FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
Digitální displej
2907781
Ex i, Procesní indikátor, multifunkční, v polním pouzdře pro dohled a zobrazení analogových měřicích hodnot. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. 2 výstupy reléového přepínače a 1 analogový výstup.. HART
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Digitální displej |
| Produktová řada | Field Analog |
| Konfigurace | Klávesnice |
| Software | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | Klávesnice |
| Software | |
| Zkušební napětí | 2500 V |
| 2500 V | |
| Kontrolní napětí výstup/napájení | 2500 V |
| zkušební napětí vstup/výstup | 500 V |
| Kontrolní napětí vstup/napájení | 2500 V |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 375 V |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Maximální příkon | 30 mA |
| Příkon | ≤ 6,9 W |
| Signál: Proud | |
| Popis vstupu | Univerzální vstup |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Proud |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Vstupní signál proud maximálně | < 150 mA |
| Použitelné vstupní zdroje | Proud |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 10 Ω |
| Napájecí napětí převodníku | > 16 V (22 mA) |
| Rozsah napájecího napětí převodníku | 22,8 V ... 27,6 V (chod naprázdno) |
| Napájecí proud převodníku | < 30 mA (Ochrana před zkratem a před přetížením) |
| Rozlišení převodníku D/A | 16 Bit |
| Signál: Napětí | |
| Popis vstupu | Univerzální vstup |
| Vstupní signál | Napětí |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Vstupní signál napětí maximálně | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Použitelné vstupní zdroje | Napětí |
| Vstupní odpor vstupu napětí | > 1 MΩ |
| Signál: Odpor | |
| Popis vstupu | Univerzální vstup |
| Vstupní signál | Odpor |
| Použitelné vstupní zdroje | Odpor: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Měření | |
| Popis vstupu | Univerzální vstup |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Senzory Pt, Ni, Cu |
| Použitelné vstupní zdroje | Odporový teploměr |
| Rozsah měření teploty | -200 °C ... 1100 °C (Rozsah závisí na typu senzoru, nastavitelný) |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
| měřicí frekvence | 200 ms |
| Měření | |
| Popis vstupu | Univerzální vstup |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Použitelné typy senzorů (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Použitelné vstupní zdroje | Termoelektrické články |
| Rozsah měření teploty | -200 °C ... 2495 °C (Rozsah závisí na typu senzoru, nastavitelný) |
| měřicí frekvence | 200 ms |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 2 přepínací kontakt |
| Spínací napětí minimální | 12 V |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Minimální spínací proud | 10 mA |
| Maximální spínací proud | 3 A |
| Spínání: Tranzistor | |
| Popis výstupu | Výstup open-collector |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | Transistor |
| Spínací napětí maximální | 28 V |
| Maximální spínací proud | 200 mA |
| Signál: Proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | < 22 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| Zvlnění | < 10 mVSS (500 Ω) |
| Rozlišení převodníku D/A | 13 Bit |
| Počet zobrazených míst | 5 |
| Displej | 7segmentový displej LC, s podsvícením, bodová matice pro zobrazení textu/čárových grafů |
| Teplotní koeficient typický | 0,01 %/K |
| Signál: Napětí | |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | < 11 V |
| Napětí při běhu naprázdno | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Zkratový proud | < 25 mA |
| Zvlnění | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| Rozlišení převodníku D/A | 13 Bit |
| Teplotní koeficient typický | 0,01 %/K |
| Vstup, výstup, stav, relé | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
| Da | |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Poznámka | Dvouvodičové napájení měřicího převodníku (jiskrově bezpečné) |
| Max. vnitřní induktivita Li | 75 µH |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 8 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. výstupní proud Io | ≤ 96,5 mA |
| Max. výstupní výkon Po | ≤ 659 mW |
| Ex ia IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 4 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 17 mH / 683 nF |
| Ex ia IIA: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 34 mH / 2280 nF |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Poznámka | Vstupy teploty (jiskrově bezpečné) |
| Max. vnitřní induktivita Li | 75 µH |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 8 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. výstupní proud Io | ≤ 22,1 mA |
| Max. výstupní výkon Po | ≤ 151 mW |
| Ex ia IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 500 µH / 85 nF |
| Ex ia IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2 mH / 360 nF |
| Ex ia IIA: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 5 mH / 530 nF |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Poznámka | Proudový vstup (jiskrově bezpečný) |
| Max. vnitřní induktivita Li | 75 µH |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 8 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. výstupní proud Io | ≤ 5 mA |
| Max. výstupní výkon Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 540 nF |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Poznámka | Napěťový vstup (jiskrově bezpečný) |
| Max. vnitřní induktivita Li | 75 µH |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 8 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. výstupní proud Io | ≤ 5 mA |
| Max. výstupní výkon Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 540 nF |
| Data: T-PORT | |
| Typ připojení | 4 pólový zásuvná zdířka |
| Data: USB | |
| Sériová přenosová rychlost | 38400 Baud |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Podporované protokoly | HART |
| Šířka | 199 mm |
| Výška | 160 mm |
| Hloubka | 96 mm |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiál pouzdra | PBT GF30 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 50 °C (U teplot pod -30 °C (-22 °F) již není čitelnost displeje zaručena.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | < 2000 m (přes NN) |
| Třída klimatu | podle IEC 60654-1, třída B2 |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | Kondenzace je přípustná |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikát | PTB 15 ATEX 2011 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Označení | AIS / I / 1 / ABCDEFG |
| [I/0] AEx [ia] IIC | |
| ANI / I, II, III / 2 / ABCDEFG | |
| CSA | |
| Označení | Associated Apparatus |
| Class I, Zone 0, IIC | |
| Class I, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Groups E, F, G | |
| Class III | |
| Odolnost proti rušení | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | IEC 61326, třída A |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na trubku | |
| Montážní poloha | Max. rozsah zorného úhlu +/- 45° od střední osy displeje v každém směru |
| Objednací číslo | 2907781 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1241 |
| GTIN | 4055626232157 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 430 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 430 g |
| Číslo celní sazby | 90328900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno