VS-MSD-MSD-93E/5,0
-
Síťový kabel
1403516
Osazený kabel Ethernet, CAT5e, stíněný, 2párový, AWG 26 pružný (7drátový), RAL 5021 (vodově modrá), zástrčka M12 na zástrčku M12, Line, délka 5 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Datový kabel osazený |
| aplikace | Standard |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Systém sběrnice | Ethernet |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Jmenovité napětí UN | 60 V |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 Mbit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PA (Držák kontaktu) | |
| TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
| Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Délka vedení | 5 m |
| Ethernet [93E] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 43 kg/km |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet [93E] |
| Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signální doba běhu | 4,3 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,77 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm -0,2 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | Foam-Skin PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Max. odpor vedení | ≤ 284 Ω/km |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 5,00 mΩ/m (při 20 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 % (při 1 ... 100 MHz) |
| Výkonnost | nom. 48 nF/km (při 800 Hz) |
| Kabel jmenovitého napětí | 50 Vrms |
| 125 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) | |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 Vrms |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 500,00 Vrms |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm (kabel, pevné uložení) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 78 mm (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Pevnost v tahu | ≤ 50 N (krátkodobě) |
| ≤ 10 N (stále) | |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 66 dB/m (při 1 MHz) |
| 57 dB/m (při 4 MHz) | |
| 52 dB/m (při 10 MHz) | |
| 50 dB/m (při 16 MHz) | |
| 47 dB/m (při 20 MHz) | |
| 45 dB/m (při 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (při 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (při 100 MHz) | |
| Přeslechový útlum (ACR) | 6,57 dB/m (při 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (při 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (při 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (při 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (při 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (při 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (při 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (při 100 MHz) | |
| útlum stínění | 0,028 dB/m (při 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (při 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (při 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (při 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (při 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (při 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (při 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (při 100 MHz) | |
| Odolnost vůči plameni | podle VDE 0482 část 265-2-1 |
| podle IEC 332-1 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| Teplota prostředí (uložení) | -5 °C ... 60 °C |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1403516 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656221 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 260 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 247,6 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno