VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5
-
Síťový kabel
1658710
Vestavný zástrčkový konektor M12, zásuvka, 8pólová, s kódováním A, pro montáž zezadu stěny, s vedením Ethernet AWG 26 pružným (7drátovým) a zástrčkou RJ45, délka: 0,5 m
Detaily výrobku
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 1 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 30 V |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Materiál pouzdra | CuZn/PA |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Stíněno | ano |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Hmotnost vedení | 47 kg/km |
| Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 4párový |
| Typ kabelu (zkrácené označení) | 94B |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
| Konstrukce vedení | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Tloušťka stěny vnější plášť | 1,05 mm |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,96 mm |
| Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
| Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Jmenovité napětí vedení | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Izolační odpor vedení | ≥ 5 GΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
| Výkonnost | 48 nF/km (při 1 kHz) |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Pevnost v tahu | ≤ 100 N |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 71,3 dB (při 1 MHz) |
| 62,3 dB (při 4 MHz) | |
| 56,3 dB (při 10 MHz) | |
| 53,2 dB (při 16 MHz) | |
| 51,8 dB (při 20 MHz) | |
| 48,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (při 100 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
| 53,3 dB (při 4 MHz) | |
| 47,3 dB (při 10 MHz) | |
| 44,2 dB (při 16 MHz) | |
| 42,8 dB (při 20 MHz) | |
| 39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (při 100 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
| 24,1 dB (při 8 MHz) | |
| 25 dB (při 10 MHz) | |
| 25 dB (při 16 MHz) | |
| 25 dB (při 20 MHz) | |
| 23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (při 100 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67/IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Zástrčka/zásuvka | |
| Objednací číslo | 1658710 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNMAY |
| GTIN | 4046356163019 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 62,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 62,2 g |
| Číslo celní sazby | 85444210 |
| Země původu | PL |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno