NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Síťový kabel
1411872
Síťový kabel, krytí: IP20, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5, EtherCAT®
Detaily výrobku
| Produktová řada | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Typ senzoru | EtherCAT® |
| Počet pólů | 4 |
| Počet zásuvných míst | 1 |
| Stíněno | ano |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
| Jmenovité napětí UN | 48 V |
| Jmenovitý proud IN | 1 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka úhlová RJ45 |
| Barva těla úchytky | černá |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PA (Držák kontaktu) | |
| PA (Pouzdro) | |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka úhlová RJ45 |
| Barva těla úchytky | černá |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PA (Držák kontaktu) | |
| PA (Pouzdro) | |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Stíněno | ano |
| UL AWM Style | 21694 |
| Hmotnost vedení | 67 kg/km |
| Typ vedení | EtherCAT® |
| Typ kabelu (zkrácené označení) | 93G |
| Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Konstrukce vedení | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
| Materiál vnitřní plášť | PVC |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Materiál izolace žíly | PE |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,55 mm |
| Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Jmenovité napětí vedení | 600 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Izolační odpor vedení | ≥ 500 MΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 100 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ (na km) |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,66 c |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 3 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7 x D |
| Odolnost vůči olejům | podmíněné odolný vůči oleji |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 1685 (CSA FT 4) |
| Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) | |
| EtherCAT® vlečný řetěz CAT5 [93H] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Stíněno | ano |
| Hmotnost vedení | 61 kg/km |
| Typ vedení | EtherCAT® vlečný řetěz CAT5 |
| Typ kabelu (zkrácené označení) | 93H |
| Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Konstrukce vedení | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
| Materiál vnitřní plášť | FRNC |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Materiál izolace žíly | PE |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm |
| Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Jmenovité napětí vedení | 600 V (Hodnocení UL) |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Izolační odpor vedení | ≥ 500 MΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 1 ... 100 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ (na km) |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,66 c |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
| Počet cyklů ohnutí | 3000000 |
| Poloměr ohnutí | 100 mm |
| Dráha pojezdu | 10 m |
| Rychlost pojezdu | 4 m/s |
| Zrychlení | 4 m/s² |
| Namáhání v krutu | ± 30 °/m |
| Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| Jiná odolnost | odolné vůči UV |
| Zvláštní vlastnosti | Elektrické vlastnosti podle EN 50288-2-2 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (Konektor RJ45) |
| IP20 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 80 °C (Konektor RJ45) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| Objednací číslo | 1411872 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNABD |
| Číslo celní sazby | 85444210 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno