FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/0.5
-
Propojovací optický kabel
1115545
OS2-Duplex-Jumper, singlemode, SC-SC, výbrus APC, délka 0,5 m
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8vláknový optický kabelový propojovací můstek
Vyrobeno z bezhalogenového samozhášivého materiálu, splňuje směrnice RoHS
Vynikající mechanické a optické vlastnosti
Použití ve vnitřních prostorách, vhodný k distribuci pomocí optických vláken a pro koncová zařízení
Všechny komponenty splňují UL 94, V0
Propojovací kabel Singlemode pro instalaci v interiéru
Vlastnosti splňují optické a mechanické průmyslové standardy
Konektor s výbrusem UPC pro optimální hodnoty tlumení
Vložený útlum ≤ 0,5 dB (mění se v závislosti na stavu)