EM-DNET-GATEWAY-IFS
-
Datové rozhraní
2901529
Brána pro připojení až 32 systémových účastníků INTERFACE prostřednictvím DeviceNet™ k nadřazené řídicí jednotce. Systémoví účastníci INTERFACE jsou s bránou spojeni prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, konektor sběrnice na nosnou lištu je přiložen.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | 85 mA (plus zatěžovací proud výstupů) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Digitální | |
| Počet | 8 |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC ±20 % |
| Jmenovitý ovládací proud IC | 3 mA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Digitální: Spínací výstupy | |
| Počet | 4 |
| Zbytkové napětí | 1 V |
| Spínací napětí maximální | 23 V DC (US - Uzb výstupu) |
| Maximální spínací proud | 500 mA |
| Ochranné spínání | Paralelní ochrana proti přepólování, respektujte pojistku (Zajištění max. s pojistkou F 8 A) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Programovací přípojka | |
| Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 12 |
| Systém INTERFACE | |
| Typ připojení | Konektor sběrnice na nosnou lištu |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 5 |
| DeviceNet™ | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 5 |
| Data: Síťové rozhraní | |
| Komunikační protokol | DeviceNet™ |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 5 |
| Data: Servisní rozhraní | |
| Komunikační protokol | Interface-System |
| Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 12 |
| Data: Přístrojová sběrnice | |
| Komunikační protokol | Interface-System |
| Typ připojení | Konektor sběrnice na nosnou lištu |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 5 |
| Rychlost přenosu | 76,8 kBit/s |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 112,7 mm |
| Hloubka | 113,8 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -35 °C ... 80 °C |
| Normy/předpisy | EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2901529 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK7 |
| Kód výrobku | DK7723 |
| GTIN | 4046356607094 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 203,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 203,3 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
Kompatibilní produkty
-
IFS-CONFSTICK-L - Paměťový modul 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Paměťový modul 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektor desky plošných spojů 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektory desek plošných spojů 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Díl zástrčky 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Rozšiřující modul 2904473
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno