PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
Bezpečnostní spínač
2981541
2kanálový snímač otáček a zastavení do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, 4 spínací kontakty, vhodné pro připojení inkrementálních kodérů a iniciátorů, šířka: 45 mm, výměnná svornice push in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Bezpečnostní rozvaděč |
| aplikace | snímač otáček |
| Dohled prostojů | |
| Ovládání | 2kanálový |
| Životnost mechanická | > 50x 106 sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Rozhraní | Kódovací zařízení |
| Inicializační přípojka | |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Zatěžovací izolační napětí | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | 4 kV / základní izolace (bezpečné oddělení, zesílená izolace a 6 kV mezi vstupním proudovým okruhem a povolovacími trasami.) |
| Všeobecně | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typický vstupní proud při UN | 100 mA |
| Napětí na vstupním, spouštěcím a zpětném obvodu | cca. 24 V DC |
| Doba odezvy typická | 15 ms |
| typická doba návratu | 12 ms |
| Doba regenerace | 1 s |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Mezní frekvence | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Ukazatel stavu | LED (zelená) |
| Provedení kontaktů | 4 trasy povolovací |
| Materiál kontaktu | AgNi10, + 5 µm Au |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (při zničené vrstvě pozlacení) |
| 60 V AC/DC (u stávající zlaté vrstvy) | |
| Spínací napětí minimální | 100 mV AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 5 A |
| 100 mA (Výstupy signalizace) | |
| zapínací proud maximální | 6 A |
| Zapínací proud minimální | 1 mA |
| Kvadr. součtový proud | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Spínací výkon minimální | 1 mW |
| spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL |
| Takt/hlášení | |
| Počet výstupů | 4 |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 112 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | žlutá |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Kategorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | max. 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2981541 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 363,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 363,069 g |
| Číslo celní sazby | 90328900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Kabel adaptéru 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Kabel adaptéru 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Kabel adaptéru 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Kabel adaptéru 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Kabel adaptéru 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Kabel adaptéru 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Kabel adaptéru 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Kabel adaptéru 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Kabel adaptéru 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Kabel adaptéru 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Kabel adaptéru 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Kabel adaptéru 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Kabel adaptéru 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Kabel adaptéru 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Kabel adaptéru 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Kabel adaptéru 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Kabel adaptéru 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Kabel adaptéru 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Kabel adaptéru 2986999
Vaše výhody
Snadná konfigurace prostřednictvím softwaru (PSR-RSM4)
Až SIL 3 podle IEC 61508
Možnost připojení standardních senzorů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno