PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - Bezpečnostní spínač
2981538

2kanálový snímač otáček a zastavení do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, 4 spínací kontakty, vhodné pro připojení inkrementálních kodérů a iniciátorů, šířka: 45 mm, výměnné svornice se šroubovým spojem

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snadná konfigurace prostřednictvím softwaru (PSR-RSM4)
Až SIL 3 podle IEC 61508
Možnost připojení standardních senzorů