Krátkodobá přerušení sítě překlene záložní překlenovací bezúdržbový modul QUINT BUFFER na bázi kondenzátorů. Systémy tak pracují i v nestabilních sítích nebo jsou kontrolovaně vypnuty při déle trvajících výpadcích po uložení všech důležitých dat procesu. Doba překlenutí je 200 ms při 20 A a 4 s při 1 A. Navíc je se záložním překlenovacím modulem k dispozici akumulátor energie pro výkonové špičky a k vybavování pojistek. K dohledu funkce slouží aktivní spínaný výstup a kontrolka. Díky integrované diodě lze spotřebiče rozdělit na dílčí skupiny zátěží včetně zálohy a bez záložní překlenovací rezervy. Tím se prodlužuje doba překlenutí a spotřebiče se schovaným napájením jsou chráněny před chybami v interní síti.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Modul zálohování
2866213
Modul zálohování 24 V DC/20 A, bezúdržbový akumulátor energie na bázi kondenzátorů. Odpojený vstup a výstup. V oblasti Ke stažení je mj. připravena přehledná výběrová tabulka se zátěžovými proudy a dobami zálohování a také tabulka s dobami nabíjení po záložním provozu.
Detaily výrobku
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního napětí DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Vyrovnávací čas | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Příkon | cca. 0,1 A |
| 0,6 A (proces nabíjení) | |
| 20,6 A (max.) | |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Zpoždění nabíjení | ne |
| Pevný práh zapnutí | < 22 V DC |
| Práh zapnutí proměnný | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; supresorová dioda 35 V DC |
| účinnost | > 95 % |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (v závislosti na vstupním napětí) |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 20 A |
| Omezení výstupního proudu | 27 A (záložní provoz) |
| Doba přemostění | 200 ms |
| Pevnost zpětného napájení | < 35 V DC (záložní provoz) |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 35 V DC |
| Zbytkové vlnění | < 100 mVSS (záložní provoz) |
| Výstupní výkon | 480 W |
| spínací impulzy jmenovitá zátěž | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Ztrátový výkonz | 2,5 W (připravenost při 27 A) |
| 9,8 W (záložní provoz při 27 A) | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; supresorová dioda 35 V DC |
| Paralelní zapojitelnost | ano, k prodloužení doby zálohy a k redundanci |
| Sériová schopnost přepínání | ano |
| Síťový provoz | |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 20 A |
| Bateriový provoz | |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 20 A |
| Signál: aktivní (High = překlenovací modul je nabitý) | |
| Popis výstupu | "Power Good" |
| Spínací napětí maximální | ≤ 24 V |
| Výstupní napětí | + 24 V |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
| Nabíjecí proud | 500 mA |
| Jmenovitá kapacita | 0,1 Ah |
| Doba nabíjení | < 27 s |
| Paměťové médium | interní, kapacita |
| Technologie IQ | ne |
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 16 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 10 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 20 |
| Průřez vodiče AWG max. | 6 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment min. | 1,2 Nm |
| Utahovací moment max | 1,5 Nm |
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 16 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 10 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 20 |
| Průřez vodiče AWG max. | 6 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment min. | 1,2 Nm |
| Utahovací moment max | 1,5 Nm |
| Signál | |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Signalizační režimy | LED |
| aktivní spínací výstup | |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Signální výstup: aktivní (High = překlenovací modul je nabitý) | |
| Ukazatel stavu | zelená LED "Power Good" |
| Poznámka k ukazateli stavu | záložní překlenovací modul je nabitý: LED svítí |
| Izolační napětí vstup/výstup | 1 kV (Kusová zkouška) |
| 1 kV (typová zkouška) |
| Technologie IQ | ne |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Šířka | 64 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 5 mm / 5 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
| Alternativní montáž | |
| Šířka | 122 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 67 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 50 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Provedení pouzdra | AluNox (AlMg1) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m |
| Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Elektrická bezpečnost | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norma - bezpečné malé napětí | EN 60950-1 (SELV) a EN 60204 (PELV) |
| Norma - bezpečné oddělení | DIN VDE 0106-101 |
| Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-17 |
| atest lodního stavitelství | DNV GL (EMC A), ABS |
| Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
| Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 (EN 55022) |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Pouzdro | úroveň 4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 8 kV |
| Vzdušné výboje | 15 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 2 kV (úroveň 3 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
| Výstup | 2 kV (úroveň 3 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
| Signál | 1 kV (úroveň 2 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
| Poznámka | kritérium B |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup/výstup | 0,5 kV (úroveň 1 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
| Vstup/výstup/signál | 0,5 kV (úroveň 1 - symetricky: vedení proti vedení) |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | úroveň 3 |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Objednací číslo | 2866213 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMU |
| Kód výrobku | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 130 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 000 g |
| Číslo celní sazby | 85322200 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 211944UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528DNV
ID schválení: TAA00002EWSchéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID schválení: FILE E 199827Seznam UL
ID schválení: E199827| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno