UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
Aktivní modul
2976116
Výstupní modul VARIOFACE, s paticemi pro 8 miniaturních relé, vždy po 1 přepínači, pro 24 V DC (bez relé), s přídavnými přípojnými svorkami N a PE.
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 8 |
| Možnosti osazení | Miniaturní relé, REL-MR- 24DC/21HC |
| S osazením | ne |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-400 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC 90-30 | |
| Vhodná V/V karta | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Vhodná V/V karta | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Vhodná V/V karta | 1771 OBN |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Vhodná V/V karta | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Vhodná V/V karta | TC-ODD 321 |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Vhodná V/V karta | QY81P |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Vhodná V/V karta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC RX3i | |
| Vhodná V/V karta | IC694MDL754 |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typický vstupní proud při UN | 2 mA (Světelná indikace) |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda |
| Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá |
| Možnosti osazení | Miniaturní relé, REL-MR- 24DC/21HC |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | Jednoduchý kontakt, 1 spínací |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 5 A |
| Součtový proud maximální (N) | 7 A |
| Rozpoznání chyby (přerušení žíly/zkrat) | ne |
| Kontaktní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 6 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet přípojek | 36 |
| Počet pólů | 6 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Strana cívky | |
| Typ připojení | Připojení na plochý kabel, podle IEC 60603-13 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Šířka | 135 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 68 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC, boční část PA nezesílená |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2976116 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 236,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 185,58 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno